Pletené návleky na kabely se obvykle používají s kabely nebo dráty a nabízejí tepelnou ochranu a vysokou odolnost proti oděru. Měkké na dotek a hladké usnadňují instalaci a snadno se stříhají standardními nůžkami. Provozní teplota: -320F až 662F (-196C až 350C).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Jmenovitý vnitřní průměr | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 332,637 Kč - 6 355,2543 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 - 0.394 in
6.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
10 703,4404 Kč - 12 201,9221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 - 1.024 in
14.0 - 26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
24 470,7407 Kč - 24 470,7407 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 - 2.559 in
40.0 - 65.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
10310113 | 6 468,8345 Kč - 7 333,4702 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 - 0.512 in
7.0 - 13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
12 555,0826 Kč - 14 312,7943 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 - 1.299 in
18.0 - 33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
4 457,7186 Kč - 5 326,872 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
9 109,1947 Kč - 10 384,4819 Kč | 1 Skladem |
0.394 - 0.787 in
10.0 - 20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
20 328,8698 Kč - 20 328,8698 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 - 2.047 in
30.0 - 52.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
2 902,6673 Kč - 3 308,6548 Kč | 1 Skladem |
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
7 972,2815 Kč - 8 619,3776 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 - 0.63 in
8.0 - 16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
14 159,6947 Kč - 16 142,052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 - 1.535 in
20.0 - 39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku