Teplem smrštitelné krytky jsou ideální na ochranu závitových i hladkých trubek a tyčí. K dispozici je standardní, krátké a dlouhé provedení. Krátké verze jsou určeny pro všeobecné použití a dlouhé verze mají extra hloubku a vnitřní žebrování, které zajišťuje těsné uchycení. Konstrukce těchto delších krytek pomáhá zabránit náhodnému posunu. Teplem smrštitelná víčka slouží ke stejnému účelu jako víčka na trubky, ale při zahřívání během procesu aplikace se smršťují. Jsou odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům, takže jsou ideální pro venkovní použití.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,1041 Kč - 26,1041 Kč | 390 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||||
10287965 | 57,3399 Kč - 66,4457 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
223,3497 Kč - 258,8943 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||||
241,0452 Kč - 241,0452 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
140,4912 Kč - 162,44 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
48,527 Kč - 48,527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
198,9049 Kč - 232,0649 Kč | 7 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
756,7562 Kč - 1 775,0031 Kč | 26 Skladem |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
98,1974 Kč - 114,4009 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.441 in
62.0 mm
|
|||||||||
29,0185 Kč - 29,0185 Kč | 600 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
106,2713 Kč - 106,2713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||||
276,297 Kč - 319,2045 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||||
67,0034 Kč - 78,3265 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||||
169,5098 Kč - 399,8928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
41,7778 Kč - 41,7778 Kč | 135 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
137,2561 Kč - 160,5853 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
449,1815 Kč - 1 057,954 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.299 in
160.0 mm
|
|||||||||
85,2987 Kč - 98,8807 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||||
195,5163 Kč - 225,8875 Kč | 182 Skladem |
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku