Podpěry výklopných dvířek slouží pro zajištění krytů, dveří rozvodných skříní nebo revizních dvířek v otevřené poloze. Mohou být použity na levé i pravé straně a a jsou k dispozici v provedení z různých materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Počet poloh | Délka při zavření | Vysunutá délka | Maximální nosnost | Průměr závitového otvoru | Typ | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10203231 | 363,9107 Kč - 740,7976 Kč | 209 Skladem |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
9.094 in
231.0 mm
|
135.0 kg
135.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
Basic
|
|||
363,9107 Kč - 740,7976 Kč | 10 Skladem |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
14.685 in
373.0 mm
|
135.0 kg
135.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
Basic
|
||||
20064518 | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Reversible
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Reversible
|
|||||
363,9107 Kč - 740,7976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
14.685 in
373.0 mm
|
135.0 kg
135.0 kg
|
0.323 in
8.2 mm
|
Basic
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku