Menu Vyhledávání

Kluzáky teflonové – uchycené šroubem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
28,3043 Kč - 60,4537 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Kluzáky kulaté 25.0 mm (DIA) 2.0 mm polyamid černá

10255292

Cenové rozmezí
60,4537 Kč - 28,3043 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Kovové hroty
    Ne
  • Rozpětí kompatibilních tlouštěk stěn
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in