Přepínače zap./vyp., s pružinou, 10 A při 600 V AC, se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65 a jsou-li nainstalovány správně, jsou také vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Materiál | Průměr drátu | Vnější průměr | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.23 Nmm
0.23 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.73 Nmm
1.73 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.84 Nmm
0.84 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
50,2561 Kč - 54,7184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.44 Nmm
0.44 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
65,7764 Kč - 71,5773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.21 Nmm
1.21 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.79 Nmm
6.79 Nmm
|
1.122 in
28.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.57 Nmm
2.57 Nmm
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
52,6267 Kč - 57,3538 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
2.752 in
69.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
53,1565 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.12 Nmm
0.12 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
58,4136 Kč - 63,6707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.05 Nmm
0.05 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
55,7781 Kč - 60,5192 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.46 Nmm
5.46 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
60,5192 Kč - 65,7764 Kč | 40 Skladem |
2.14 Nmm
2.14 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
64,2006 Kč - 69,4577 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.16 Nmm
1.16 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
86,2888 Kč - 93,6654 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku