Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||||
1,4223 Kč - 1,4223 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||||
1,506 Kč - 1,506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||||
1,506 Kč - 1,506 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
1,743 Kč - 1,743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
1,6733 Kč - 1,6733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||||||
1,7988 Kč - 1,7988 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
1,7988 Kč - 1,7988 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
5,1874 Kč - 5,1874 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
5,7311 Kč - 5,7311 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.441 in
11.2 mm
|
||||||
2,4124 Kč - 2,4124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||||||
5,5917 Kč - 5,5917 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,1893 Kč - 2,1893 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||||||
5,9961 Kč - 5,9961 Kč | 1000 Skladem |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku