Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Sesazením do sestav lze dosáhnout různých hodnot max. zatížení. Provedení z pružinové (uhlíkové) nebo nerezavějící oceli
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,4133 Kč - 49,3079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||||||
44,4133 Kč - 49,3497 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
50,4653 Kč - 56,308 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
45,5707 Kč - 50,6326 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
50,0888 Kč - 55,7781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
45,7381 Kč - 50,8278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
52,4174 Kč - 58,4136 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
63,1408 Kč - 69,9876 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
59,9754 Kč - 66,3063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
78,926 Kč - 87,8785 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
83,1513 Kč - 92,6196 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
135,764 Kč - 151,0193 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||
113,132 Kč - 125,7518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
45,3058 Kč - 50,3537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
44,0926 Kč - 48,9871 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
51,9852 Kč - 57,8837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
51,0928 Kč - 56,8379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
50,2561 Kč - 55,7781 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
65,2465 Kč - 72,6231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel uhlíková
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku