Menu Vyhledávání

Talířové pružiny Belleville

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Sesazením do sestav lze dosáhnout různých hodnot max. zatížení. Provedení z pružinové (uhlíkové) nebo nerezavějící oceli

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr tloušťka
1218227
389,5232 Kč - 409,9263 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
1218239
28,7231 Kč - 70,7837 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
9.65 mm
19.1 mm
1.42 mm
1218243
68,1714 Kč - 75,5593 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
12.83 mm
25.4 mm
0.89 mm
1218247
94,6736 Kč - 105,088 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
14.4 mm
28.58 mm
0.97 mm
1218251
106,3884 Kč - 118,552 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
1218255
98,5747 Kč - 109,4264 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
1218259
155,8944 Kč - 173,2595 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
1218209
162,8451 Kč - 180,6589 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
1218213
180,2101 Kč - 200,199 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
1218217
199,7617 Kč - 221,914 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
1218221
234,0546 Kč - 260,1079 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
1218229
41,1169 Kč - 45,5934 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
6.48 mm
12.7 mm
0.46 mm
1218233
47,331 Kč - 52,544 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
8.05 mm
15.88 mm
0.56 mm
1218237
51,6694 Kč - 57,757 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
9.65 mm
19.1 mm
0.86 mm
1218241
66,4453 Kč - 73,8217 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
11.23 mm
22.23 mm
1.14 mm
1218176
53,8444 Kč - 59,9319 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
6.48 mm
19.1 mm
1.3 mm
1218180
48,6314 Kč - 53,8444 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
1218218
264,8951 Kč - 294,4238 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
1218258
315,7015 Kč - 332,2035 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
1218262
216,2637 Kč - 240,5679 Kč Ve výrobě
Nerezavějící ocel
1218179
44,293 Kč - 49,0687 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
11.23 mm
22.23 mm
1.14 mm
1218183
43,2573 Kč - 48,2056 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
12.83 mm
25.4 mm
0.89 mm
1218187
52,1067 Kč - 57,757 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
14.4 mm
28.58 mm
0.97 mm
1218191
49,4945 Kč - 54,7189 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
16.0 mm
31.75 mm
1.02 mm
1218195
65,1334 Kč - 72,5213 Kč Ve výrobě
uhlíková ocel
12.83 mm
32.05 mm
1.52 mm
  • z/ze 5
Talířová pružina - Vnitřní průměr 25.4 mm | 1 in ; Vnější průměr 76.2 mm | 3 in

1218227

Cenové rozmezí
409,9263 Kč - 389,5232 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    uhlíková ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 9.65 mm | 0.38 in ; Vnější průměr 19.1 mm | 0.750 in

1218239

Cenové rozmezí
70,7837 Kč - 28,7231 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.65 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • tloušťka
    1.42 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    9.53 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    19.1 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 12.83 mm | 0.505 in ; Vnější průměr 25.4 mm | 1 in

1218243

Cenové rozmezí
75,5593 Kč - 68,1714 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.83 mm
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • tloušťka
    0.89 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    12.7 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    25.4 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 14.4 mm | 0.567 in ; Vnější průměr 28.58 mm | 1.125 in

1218247

Cenové rozmezí
105,088 Kč - 94,6736 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Vnější průměr
    28.58 mm
  • tloušťka
    0.97 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    14.3 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    28.6 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 16.0 mm | 0.63 in ; Vnější průměr 31.75 mm | 1.25 in

1218251

Cenové rozmezí
118,552 Kč - 106,3884 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 19.18 mm | 0.755 in ; Vnější průměr 38.1 mm | 1.5 in

1218255

Cenové rozmezí
109,4264 Kč - 98,5747 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 22.23 mm | 0.875 in ; Vnější průměr 44.45 mm | 1.75 in

1218259

Cenové rozmezí
173,2595 Kč - 155,8944 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 16.0 mm | 0.63 in ; Vnější průměr 47.63 mm | 1.875 in

1218209

Cenové rozmezí
180,6589 Kč - 162,8451 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    uhlíková ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 25.4 mm | 1 in ; Vnější průměr 50.8 mm | 2 in

1218213

Cenové rozmezí
200,199 Kč - 180,2101 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    uhlíková ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 28.58 mm | 1.125 in ; Vnější průměr 57.15 mm | 2.25 in

1218217

Cenové rozmezí
221,914 Kč - 199,7617 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    uhlíková ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 31.75 mm | 1.25 in ; Vnější průměr 63.5 mm | 2.5 in

1218221

Cenové rozmezí
260,1079 Kč - 234,0546 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    uhlíková ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 6.48 mm | 0.255 in ; Vnější průměr 12.7 mm | 0.5 in

1218229

Cenové rozmezí
45,5934 Kč - 41,1169 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.48 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • tloušťka
    0.46 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    6.4 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    12.7 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 8.05 mm | 0.317 in ; Vnější průměr 15.88 mm | 0.625 in

1218233

Cenové rozmezí
52,544 Kč - 47,331 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.05 mm
  • Vnější průměr
    15.88 mm
  • tloušťka
    0.56 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    7.94 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    15.9 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 9.65 mm | 0.38 in ; Vnější průměr 19.1 mm | 0.750 in

1218237

Cenové rozmezí
57,757 Kč - 51,6694 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    9.65 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • tloušťka
    0.86 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    9.53 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    19.1 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 11.23 mm | 0.442 in ; Vnější průměr 22.23 mm | 0.875 in

1218241

Cenové rozmezí
73,8217 Kč - 66,4453 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.23 mm
  • Vnější průměr
    22.23 mm
  • tloušťka
    1.14 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    11.1 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    22.2 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 6.48 mm | 0.255 in ; Vnější průměr 19.1 mm | 0.750 in

1218176

Cenové rozmezí
59,9319 Kč - 53,8444 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.48 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • tloušťka
    1.3 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    6.4 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    19.1 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 8.05 mm | 0.317 in ; Vnější průměr 23.8 mm | 0.937 in

1218180

Cenové rozmezí
53,8444 Kč - 48,6314 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    uhlíková ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 19.18 mm | 0.755 in ; Vnější průměr 57.15 mm | 2.25 in

1218218

Cenové rozmezí
294,4238 Kč - 264,8951 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    uhlíková ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 19.18 mm | 0.755 in ; Vnější průměr 38.1 mm | 1.5 in

1218258

Cenové rozmezí
332,2035 Kč - 315,7015 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 25.4 mm | 1 in ; Vnější průměr 50.8 mm | 2 in

1218262

Cenové rozmezí
240,5679 Kč - 216,2637 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
Talířová pružina - Vnitřní průměr 11.23 mm | 0.442 in ; Vnější průměr 22.23 mm | 0.875 in

1218179

Cenové rozmezí
49,0687 Kč - 44,293 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.23 mm
  • Vnější průměr
    22.23 mm
  • tloušťka
    1.14 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    11.1 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    22.2 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 12.83 mm | 0.505 in ; Vnější průměr 25.4 mm | 1 in

1218183

Cenové rozmezí
48,2056 Kč - 43,2573 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.83 mm
  • Vnější průměr
    25.4 mm
  • tloušťka
    0.89 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    12.7 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    25.4 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 14.4 mm | 0.567 in ; Vnější průměr 28.58 mm | 1.125 in

1218187

Cenové rozmezí
57,757 Kč - 52,1067 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.4 mm
  • Vnější průměr
    28.58 mm
  • tloušťka
    0.97 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    14.3 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    28.6 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 16.0 mm | 0.63 in ; Vnější průměr 31.75 mm | 1.25 in

1218191

Cenové rozmezí
54,7189 Kč - 49,4945 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Vnější průměr
    31.75 mm
  • tloušťka
    1.02 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    15.9 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    31.7 mm
Talířová pružina - Vnitřní průměr 12.83 mm | 0.505 in ; Vnější průměr 32.05 mm | 1.262 in

1218195

Cenové rozmezí
72,5213 Kč - 65,1334 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.83 mm
  • Vnější průměr
    32.05 mm
  • tloušťka
    1.52 mm
  • Průměr šroubu či dříku s vůlí
    12.7 mm
  • Průměr otvoru s vůlí
    32.2 mm