Talířové pružiny

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr tloušťka
1218037
1,1613 Kč - 1,1613 Kč Ve výrobě
5.2 mm
0.7 mm
1218041
4,7825 Kč - 4,7825 Kč Ve výrobě
8.2 mm
0.5 mm
1218045
1,1613 Kč - 1,1613 Kč Ve výrobě
8.2 mm
0.6 mm
1218049
1,1613 Kč - 1,1613 Kč Ve výrobě
6.2 mm
0.4 mm
1218029
1,1402 Kč - 1,1402 Kč 2400 Skladem
6.2 mm
0.5 mm
1218028
1,043 Kč - 1,043 Kč Ve výrobě
6.2 mm
0.35 mm
1218032
1,1085 Kč - 1,1085 Kč Ve výrobě
7.2 mm
0.5 mm
1218036
1,1402 Kč - 1,1402 Kč Ve výrobě
5.2 mm
0.6 mm
1218040
1,1613 Kč - 1,1613 Kč Ve výrobě
6.2 mm
0.7 mm
1218044
1,1402 Kč - 1,1402 Kč Ve výrobě
8.2 mm
0.4 mm
1218048
1,2985 Kč - 1,2985 Kč Ve výrobě
8.2 mm
0.9 mm
1218034
1,0768 Kč - 1,0768 Kč Ve výrobě
5.2 mm
0.4 mm
1218038
1,1402 Kč - 1,1402 Kč Ve výrobě
6.2 mm
0.5 mm
1218033
1,2457 Kč - 1,2457 Kč Ve výrobě
7.2 mm
0.8 mm
1218051
1,2457 Kč - 1,2457 Kč Ve výrobě
6.2 mm
0.6 mm
1218063
1,3619 Kč - 1,3619 Kč Ve výrobě
8.2 mm
0.8 mm
1218067
1,3619 Kč - 1,3619 Kč Ve výrobě
10.2 mm
0.8 mm
1218071
3,9273 Kč - 3,9273 Kč Ve výrobě
10.2 mm
1.2 mm
1218079
1,8264 Kč - 1,8264 Kč Ve výrobě
8.2 mm
1.0 mm
1218087
1,6575 Kč - 1,6575 Kč Ve výrobě
12.2 mm
0.9 mm
1218091
1,9109 Kč - 1,9109 Kč Ve výrobě
10.2 mm
0.8 mm
1218053
1,2985 Kč - 1,2985 Kč Ve výrobě
6.2 mm
0.8 mm
1218119
16,7336 Kč - 16,7336 Kč Ve výrobě
14.2 mm
1.5 mm
1218123
9,9451 Kč - 9,9451 Kč Ve výrobě
18.3 mm
2.0 mm
1218127
10,2724 Kč - 10,2724 Kč Ve výrobě
20.4 mm
2.2 mm
  • z/ze 6
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:15.0 mm | 0.591 in, Vnitřní průměr: 5.2 mm | 0.205 in, tloušťka: 0.7 mm | 0.028 in

1218037

Cenové rozmezí
1,1613 Kč - 1,1613 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    639 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    472 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.8 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:15.0 mm | 0.591 in, Vnitřní průměr: 8.2 mm | 0.323 in, tloušťka: 0.5 mm | 0.02 in

1218041

Cenové rozmezí
4,7825 Kč - 4,7825 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    383 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    284 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.6 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:16.0 mm | 0.63 in, Vnitřní průměr: 8.2 mm | 0.323 in, tloušťka: 0.6 mm | 0.024 in

1218045

Cenové rozmezí
1,1613 Kč - 1,1613 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    474 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    351 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.7 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:18.0 mm | 0.709 in, Vnitřní průměr: 6.2 mm | 0.244 in, tloušťka: 0.4 mm | 0.016 in

1218049

Cenové rozmezí
1,1613 Kč - 1,1613 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    160 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    119 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.5 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:13.0 mm | 0.512 in, Vnitřní průměr: 6.2 mm | 0.244 in, tloušťka: 0.5 mm | 0.02 in

1218029

Cenové rozmezí
1,1402 Kč - 1,1402 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    335 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    248 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.6 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:13.0 mm | 0.512 in, Vnitřní průměr: 6.2 mm | 0.244 in, tloušťka: 0.35 mm | 0.014 in

1218028

Cenové rozmezí
1,043 Kč - 1,043 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • tloušťka
    0.35 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    175 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    130 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.5 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:14.0 mm | 0.551 in, Vnitřní průměr: 7.2 mm | 0.283 in, tloušťka: 0.5 mm | 0.02 in

1218032

Cenové rozmezí
1,1085 Kč - 1,1085 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    321 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    238 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.6 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:15.0 mm | 0.591 in, Vnitřní průměr: 5.2 mm | 0.205 in, tloušťka: 0.6 mm | 0.024 in

1218036

Cenové rozmezí
1,1402 Kč - 1,1402 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    469 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    346 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.7 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:15.0 mm | 0.591 in, Vnitřní průměr: 6.2 mm | 0.244 in, tloušťka: 0.7 mm | 0.028 in

1218040

Cenové rozmezí
1,1613 Kč - 1,1613 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    664 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    491 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.8 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:16.0 mm | 0.63 in, Vnitřní průměr: 8.2 mm | 0.323 in, tloušťka: 0.4 mm | 0.016 in

1218044

Cenové rozmezí
1,1402 Kč - 1,1402 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    179 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    132 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.5 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:16.0 mm | 0.63 in, Vnitřní průměr: 8.2 mm | 0.323 in, tloušťka: 0.9 mm | 0.035 in

1218048

Cenové rozmezí
1,2985 Kč - 1,2985 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    1150 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    850 N
  • Výška při maximální zátěži
    1.0 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:15.0 mm | 0.591 in, Vnitřní průměr: 5.2 mm | 0.205 in, tloušťka: 0.4 mm | 0.016 in

1218034

Cenové rozmezí
1,0768 Kč - 1,0768 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    202 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    149 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.5 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:15.0 mm | 0.591 in, Vnitřní průměr: 6.2 mm | 0.244 in, tloušťka: 0.5 mm | 0.02 in

1218038

Cenové rozmezí
1,1402 Kč - 1,1402 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    333 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    246 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.6 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:14.0 mm | 0.551 in, Vnitřní průměr: 7.2 mm | 0.283 in, tloušťka: 0.8 mm | 0.031 in

1218033

Cenové rozmezí
1,2457 Kč - 1,2457 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    935 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    692 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.9 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:18.0 mm | 0.709 in, Vnitřní průměr: 6.2 mm | 0.244 in, tloušťka: 0.6 mm | 0.024 in

1218051

Cenové rozmezí
1,2457 Kč - 1,2457 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    460 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    340 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.7 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:20.0 mm | 0.787 in, Vnitřní průměr: 8.2 mm | 0.323 in, tloušťka: 0.8 mm | 0.031 in

1218063

Cenové rozmezí
1,3619 Kč - 1,3619 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    864 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    639 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.9 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:20.0 mm | 0.787 in, Vnitřní průměr: 10.2 mm | 0.402 in, tloušťka: 0.8 mm | 0.031 in

1218067

Cenové rozmezí
1,3619 Kč - 1,3619 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    857 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    634 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.9 mm
Talířová pružina - Materiál: chrom-vanadová ocel, Vnější průměr:20.0 mm | 0.787 in, Vnitřní průměr: 10.2 mm | 0.402 in, tloušťka: 1.2 mm | 0.047 in

1218071

Cenové rozmezí
3,9273 Kč - 3,9273 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • tloušťka
    1.2 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    2847 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2104 N
  • Výška při maximální zátěži
    1.3 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:23.0 mm | 0.906 in, Vnitřní průměr: 8.2 mm | 0.323 in, tloušťka: 1.0 mm | 0.039 in

1218079

Cenové rozmezí
1,8264 Kč - 1,8264 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    1425 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1054 N
  • Výška při maximální zátěži
    1.1 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:25.0 mm | 0.984 in, Vnitřní průměr: 12.2 mm | 0.48 in, tloušťka: 0.9 mm | 0.035 in

1218087

Cenové rozmezí
1,6575 Kč - 1,6575 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    999 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    738 N
  • Výška při maximální zátěži
    1.1 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:28.0 mm | 1.102 in, Vnitřní průměr: 10.2 mm | 0.402 in, tloušťka: 0.8 mm | 0.031 in

1218091

Cenové rozmezí
1,9109 Kč - 1,9109 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    761 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    562 N
  • Výška při maximální zátěži
    1.0 mm
Talířová pružina - Materiál: uhlíková ocel, Vnější průměr:18.0 mm | 0.709 in, Vnitřní průměr: 6.2 mm | 0.244 in, tloušťka: 0.8 mm | 0.031 in

1218053

Cenové rozmezí
1,2985 Kč - 1,2985 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    834 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    617 N
  • Výška při maximální zátěži
    0.9 mm
Talířová pružina - Materiál: chrom-vanadová ocel, Vnější průměr:40.0 mm | 1.575 in, Vnitřní průměr: 14.2 mm | 0.559 in, tloušťka: 1.5 mm | 0.059 in

1218119

Cenové rozmezí
16,7336 Kč - 16,7336 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    2926 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2163 N
  • Výška při maximální zátěži
    1.8 mm
Talířová pružina - Materiál: chrom-vanadová ocel, Vnější průměr:40.0 mm | 1.575 in, Vnitřní průměr: 18.3 mm | 0.72 in, tloušťka: 2.0 mm | 0.079 in

1218123

Cenové rozmezí
9,9451 Kč - 9,9451 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    6501 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    4806 N
  • Výška při maximální zátěži
    2.3 mm
Talířová pružina - Materiál: chrom-vanadová ocel, Vnější průměr:40.0 mm | 1.575 in, Vnitřní průměr: 20.4 mm | 0.803 in, tloušťka: 2.2 mm | 0.087 in

1218127

Cenové rozmezí
10,2724 Kč - 10,2724 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.4 mm
  • tloušťka
    2.2 mm
  • Zatížení při maximálním průhybu
    7472 N
  • Zatížení při minimálním průhybu
    5523 N
  • Výška při maximální zátěži
    2.5 mm

Často koupeno

Talířové pružiny Belleville
Talířové pružiny Belleville
Talířové pružiny Belleville
Kónické tlačné pružiny
Kónické tlačné pružiny
Kónické tlačné pružiny
Montážní deska pro plynové vzpěry - plochá
Montážní deska pro plynové vzpěry - plochá
Montážní deska pro plynové vzpěry - plochá
Plynové vzpěry se zajištěním
Plynové vzpěry se zajištěním
Plynové vzpěry se zajištěním
Zkrutné pružiny
Zkrutné pružiny
Zkrutné pružiny
Plynové vzpěry s možností regulace
Plynové vzpěry s možností regulace
Plynové vzpěry s možností regulace
Tažné pružiny s oky
Tažné pružiny s oky
Tažné pružiny s oky
Nástrojové pružiny
Nástrojové pružiny
Nástrojové pružiny
Plynové vzpěry bez možnosti regulace
Plynové vzpěry bez možnosti regulace
Plynové vzpěry bez možnosti regulace
Kloubové spojky a oka pro plynové vzpěry
Kloubové spojky a oka pro plynové vzpěry
Kloubové spojky a oka pro plynové vzpěry

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Dokončovací podložky
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Ploché podložky - pryžové
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Přídržné podložky
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra
Izolační pouzdra

Parametry produktu

Sortiment Řízení pohybu a přenos energie

Sada produktů Pružiny

standardní DIN SAE