Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 0.8 mm 2.4 mm polyamid 6.6 přírodní

Zatlačovací svorky s plochou hlavou s šípovou kotvou je ideální pro aplikace, kde nelze použít kovové spojovací prvky, jako jsou elektrické aplikace a aplikace PCB. Montážní šípová hlava se bezpečně uzamkne a lze ji uvolnit ze spodní strany desky.
Nové objednací číslo:

10014615

Staré objednací číslo:

MB-1-187

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,779 Kč
5000 - 9999 3,6953 Kč
10000 + 3,6255 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 779,00 Kč

1000 x 3,779 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 5.3 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.7 - 4.7 mm
Průměr hlavy 9.9 mm
Výška hlavy 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.4 mm
Barva přírodní
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu Plochý
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás