Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 295 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
44,3157 Kč - 44,3157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
80,7221 Kč - 80,7221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
86,7462 Kč - 86,7462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
67,4692 Kč - 69,0756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
19,7733 Kč - 19,7733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
21,5025 Kč - 21,5025 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
76,7061 Kč - 76,7061 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|||||
10161692 | 22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 60 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
45,3337 Kč - 45,3337 Kč | 30 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
22,8132 Kč - 22,8132 Kč | 62 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
80,3205 Kč - 80,3205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
85,1398 Kč - 85,1398 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
67,0676 Kč - 68,674 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
10162019 | 81,1237 Kč - 81,1237 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
80,3205 Kč - 80,3205 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
79,5173 Kč - 79,5173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku