Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9106 Kč - 15,9106 Kč | 185 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000168 | 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | 13000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 820 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,8532 Kč - 25,8532 Kč | 2441 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0278 Kč - 4,9229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,9106 Kč - 15,9106 Kč | 300 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 650 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,8532 Kč - 25,8532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 29,5763 Kč - 29,5763 Kč | 391 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 750 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | 1900 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 67,4692 Kč - 69,0756 Kč | 1996 Skladem |
|
zelená
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 21,5025 Kč - 21,5025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 44,3157 Kč - 44,3157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 87,5493 Kč - 87,5493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 76,7061 Kč - 76,7061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 81,4959 Kč - 81,4959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
zelená
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.600 in
15.2 mm