Menu Vyhledávání

Lišty vodicí – ke kartám – svislé

Skladem

Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přípustná tloušťka panelu Výška Kompatibilní velikosti závitu Způsob montáže Koupit
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1.6 mm
100.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 108 Skladem
1.6 mm
120.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1.6 mm
70.1 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2.0 mm
120.0 mm
M3
pomocí šroubů
13,6516 Kč - 13,6516 Kč 100 Skladem
1.8 mm
38.1 mm
Zacvaknutím
17,7793 Kč - 17,7793 Kč 75 Skladem
1.6 mm
34.9 mm
Zacvaknutím
24,8491 Kč - 24,8491 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1.6 mm
34.9 mm
Zacvaknutím
4,4065 Kč - 4,4065 Kč 400 Skladem
1.6 mm
30.0 mm
Zacvaknutím
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 91 Skladem
1.6 mm
135.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1.6 mm
160.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 2400 Skladem
1.6 mm
90.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2.0 mm
160.0 mm
M3
pomocí šroubů
13,6516 Kč - 13,6516 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1.8 mm
25.4 mm
Zacvaknutím
17,7793 Kč - 17,7793 Kč 50 Skladem
1.6 mm
22.4 mm
Zacvaknutím
17,7793 Kč - 17,7793 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1.6 mm
22.4 mm
Zacvaknutím
4,4065 Kč - 4,4065 Kč 219 Skladem
1.6 mm
31.8 mm
Zacvaknutím
67,7425 Kč - 67,7425 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
1.6 mm
120.0 mm
M3
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 58 Skladem
1.6 mm
65.0 mm
M3
pomocí šroubů
61,7882 Kč - 61,7882 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
2.0 mm
120.0 mm
#4-40
pomocí šroubů
67,7425 Kč - 67,7425 Kč 72 Skladem
2.0 mm
65.0 mm
M3
pomocí šroubů
  • z/ze 2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 100.0 mm polyamid šedá

10113691

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    100.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 120.0 mm polyamid šedá

10113738

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
108 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    120.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 70.1 mm polyamid šedá

10113776

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    70.1 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 2.0 mm 120.0 mm polystyren modrá

10113837

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    120.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.8 mm 1.50 in polyamid přírodní

10311059

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.8 mm
  • Výška
    38.1 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 1.375 in polyamid přírodní

10313923

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    34.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 1.375 in polyamid přírodní

10313930

Cenové rozmezí
24,8491 Kč - 24,8491 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    34.9 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 30.0 mm polyamid přírodní

10113790

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    30.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 135.0 mm polyamid šedá

10113707

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    135.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 160.0 mm polyamid šedá

10113745

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    160.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 90.0 mm polyamid šedá

10113783

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    90.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 2.0 mm 160.0 mm polystyren modrá

10113851

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    160.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.8 mm 1.00 in polyamid přírodní

10311066

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.8 mm
  • Výška
    25.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 0.880 in polyamid přírodní

10313947

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    22.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 0.880 in polyamid přírodní

10313954

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    22.4 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10113806

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
219 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    31.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 120.0 mm polyamid šedá

10113721

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    120.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 65.0 mm polyamid šedá

10113769

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    65.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé #4-40 2.0 mm 120.0 mm polystyren modrá

10113844

Cenové rozmezí
61,7882 Kč - 61,7882 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4-40
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    120.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 2.0 mm 65.0 mm polystyren modrá

10113868

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
72 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    65.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.8 mm 3.00 in polyamid přírodní

10311080

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.8 mm
  • Výška
    76.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 2.875 in polyamid přírodní

10313985

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    73 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 2.875 in polyamid přírodní

10313992

Cenové rozmezí
26,9966 Kč - 26,9966 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    73 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 160.0 mm polyamid šedá

10113714

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    160.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 1.6 mm 46.5 mm polyamid šedá

10113752

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    Grey
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    46.5 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé M3 2.0 mm 105.0 mm polystyren modrá

10113820

Cenové rozmezí
67,7425 Kč - 67,7425 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé #4-40 2.0 mm 65.0 mm polystyren modrá

10113875

Cenové rozmezí
61,7882 Kč - 61,7882 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4-40
  • Přípustná tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Výška
    65.0 mm
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.8 mm 2.00 in polyamid přírodní

10311073

Cenové rozmezí
13,6516 Kč - 13,6516 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.8 mm
  • Výška
    50.8 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 1.870 in polyamid přírodní

10313961

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    47.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Lišty vodicí - ke kartám - svislé 1.6 mm 1.870 in polyamid přírodní

10313978

Cenové rozmezí
17,7793 Kč - 17,7793 Kč

Skladové zásoby
8800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Zacvaknutím
  • Přípustná tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Výška
    47.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2