Menu Vyhledávání

Světlovody pro LED diody 2 2.5 mm 12.7 mm transparentní

Clear vertical light pipes designed to transport light from PCB mounted LED on to a display panel. This item has a domed top.
Nové objednací číslo:

10113509

Staré objednací číslo:

VLP1-D-1

6300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,6734 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 673,40 Kč

1000 x 8,6734 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva transparentní
Materiál (podrobně) polykarbonát
Tvar hlavy vypouklé
Průměr otvoru 1.5 mm
Rozteč otvorů 4.7 mm
Celková šířka 6.4 mm
Průměr trubky 3.0 mm
Délka trubky 12.7 mm
Délka sloupku 2.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Množství v balení 1000
Provedení 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás