Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Použití: vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Koupit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621,8149 Kč - 661,515 Kč | 39 Skladem | ||||||||||
1 014,6605 Kč - 1 014,6605 Kč | 30 Skladem | ||||||||||
1 024,7145 Kč - 1 024,7145 Kč | 16 Skladem | ||||||||||
1 049,8645 Kč - 1 049,8645 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání | ||||||||||
829,8953 Kč - 829,8953 Kč | 5 Skladem | ||||||||||
1 076,128 Kč - 1 076,128 Kč | 16 Skladem | ||||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku