Stupňovitý konec průchodky lze seříznout, průchodka je tedy vhodná pro široký rozsah průměrů kabelu. Chrání kabely procházející panelem. Dokud není její konec seříznut, funguje jako zaslepovací zátka.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Compatible Cable Diameter Range | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,7346 Kč - 23,7346 Kč | 2767 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
|
||||||||
6,1774 Kč - 15,1158 Kč | 4702 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||||||||
3,0096 Kč - 3,0096 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.661 in
16.8 mm
|
|
||||||||
64,5694 Kč - 64,5694 Kč | 949 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
|
||||||||
4,4761 Kč - 4,4761 Kč | 19972 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
|
||||||||
29,2933 Kč - 29,2933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.413 in
10.5 mm
|
|
||||||||
70,0414 Kč - 70,0414 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.543 in
13.8 mm
|
|
||||||||
5,7311 Kč - 14,0561 Kč | 2914 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
|
||||||||
4,4065 Kč - 10,7931 Kč | 5272 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku