Stojany na tištěné materiály

Skladem

Provedení se samolepicí základnou nebo bez ní. Jsou ideální k vystavení marketingových tiskovin a různých cedulek. Čirý materiál je odolný a nezakrývá vystavenou tiskovinu.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Provedení
464734
35,9905 Kč - 35,9905 Kč 1432 Skladem
70.0 mm
samolepicí
496843
13,1335 Kč - 15,0338 Kč Ve výrobě
60.0 mm
samolepicí
496883
16,0896 Kč - 18,6339 Kč Ve výrobě
210.0 mm
bez samolepicí základny
464736
41,6915 Kč - 41,6915 Kč 101 Skladem
70.0 mm
samolepicí
496855
2,0164 Kč - 2,3437 Kč 24400 Skladem
27.5 mm
bez samolepicí základny
464735
30,4267 Kč - 30,4267 Kč Ve výrobě
70.0 mm
bez samolepicí základny
496885
11,8244 Kč - 13,693 Kč Ve výrobě
148.0 mm
bez samolepicí základny
496889
36,9301 Kč - 42,7473 Kč Ve výrobě
296.0 mm
samolepicí
496868
1,2352 Kč - 1,4147 Kč Ve výrobě
70.0 mm
samolepicí
496857
10,1352 Kč - 11,5499 Kč 200 Skladem
41.0 mm
bez samolepicí základny
464737
34,9347 Kč - 34,9347 Kč 1000 Skladem
70.0 mm
bez samolepicí základny
496880
24,43 Kč - 28,2835 Kč Ve výrobě
210.0 mm
samolepicí
496986
8,826 Kč - 10,2091 Kč Ve výrobě
20.0 mm
samolepicí
496888
26,0347 Kč - 30,1416 Kč Ve výrobě
210.0 mm
samolepicí
496867
1 063,8898 Kč - 1 205,9515 Kč 32 Skladem
70.0 mm
samolepicí
496856
3,9379 Kč - 4,603 Kč 100 Skladem
47.0 mm
bez samolepicí základny
496941
64,179 Kč - 76,5102 Kč Ve výrobě
210.0 mm
bez samolepicí základny
496866
866,1795 Kč - 1 000,7137 Kč Ve výrobě
70.0 mm
samolepicí
496881
33,9001 Kč - 39,2316 Kč Ve výrobě
296.0 mm
samolepicí
496879
56,8204 Kč - 66,0688 Kč Ve výrobě
1000.0 mm
samolepicí
497238
22,7725 Kč - 26,3092 Kč Ve výrobě
210.0 mm
samolepicí
496988
1,1085 Kč - 1,3196 Kč Ve výrobě
70.0 mm
samolepicí
496842
9,2166 Kč - 18,0286 Kč Ve výrobě
39.4 mm
bez samolepicí základny
496922
2 173,7681 Kč - 2 173,7681 Kč Ve výrobě
samolepicí
496926
3,3572 Kč - 3,864 Kč Ve výrobě
40.0 mm
samolepicí
  • z/ze 2
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 23.0 mm | 0.906 in Celková výška - 25.0 mm | 0.984 in Materiál - na bázi akrylu

464734

Cenové rozmezí
35,9905 Kč - 35,9905 Kč

Skladové zásoby
1432 Skladem
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    na bázi akrylu
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    25.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Bílá Provedení - samolepicí Celková délka - 60.0 mm | 2.362 in Celková šířka - 60.0 mm | 2.362 in Celková výška - 21.0 mm | 0.827 in Materiál - ABS

496843

Cenové rozmezí
15,0338 Kč - 13,1335 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    ABS
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    21.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 210.0 mm | 8.268 in Celková šířka - 73.0 mm | 2.874 in Celková výška - 73.0 mm | 2.874 in Materiál - PVC

496883

Cenové rozmezí
18,6339 Kč - 16,0896 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    73.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 33.0 mm | 1.299 in Celková výška - 25.0 mm | 0.984 in Materiál - na bázi akrylu

464736

Cenové rozmezí
41,6915 Kč - 41,6915 Kč

Skladové zásoby
101 Skladem
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    na bázi akrylu
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    25.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Bílá Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 27.5 mm | 1.083 in Celková šířka - 28.0 mm | 1.102 in Celková výška - 28.0 mm | 1.102 in Materiál - Polypropylen

496855

Cenové rozmezí
2,3437 Kč - 2,0164 Kč

Skladové zásoby
24400 Skladem
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    Polypropylen
  • Třída materiálu
    Plast
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    visačka
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 23.0 mm | 0.906 in Celková výška - 25.0 mm | 0.984 in Materiál - na bázi akrylu

464735

Cenové rozmezí
30,4267 Kč - 30,4267 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    na bázi akrylu
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    25.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Přírodní Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 148.0 mm | 5.827 in Celková šířka - 73.0 mm | 2.874 in Celková výška - 73.0 mm | 2.874 in Materiál - PVC

496885

Cenové rozmezí
13,693 Kč - 11,8244 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    73.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková délka - 296.0 mm | 11.654 in Celková šířka - 43.0 mm | 1.693 in Celková výška - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - PVC

496889

Cenové rozmezí
42,7473 Kč - 36,9301 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    kuličkový řetízek
  • Celková výška
    75.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Přírodní Provedení - samolepicí Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 3.2 mm | 0.126 in Celková výška - 3.2 mm | 0.126 in Materiál - Ocel

496868

Cenové rozmezí
1,4147 Kč - 1,2352 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Ocel
  • Třída materiálu
    Kov
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Connector
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 41.0 mm | 1.614 in Celková šířka - 24.5 mm | 0.965 in Celková výška - 24.5 mm | 0.965 in Materiál - Polypropylen

496857

Cenové rozmezí
11,5499 Kč - 10,1352 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    Polypropylen
  • Třída materiálu
    Plast
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Swing Tag
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 33.0 mm | 1.299 in Celková výška - 25.0 mm | 0.984 in Materiál - na bázi akrylu

464737

Cenové rozmezí
34,9347 Kč - 34,9347 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    na bázi akrylu
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    25.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Přírodní Provedení - samolepicí Celková délka - 210.0 mm | 8.268 in Celková šířka - 75.0 mm | 2.953 in Celková výška - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - PVC

496880

Cenové rozmezí
28,2835 Kč - 24,43 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    75.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Bílá Provedení - samolepicí Celková délka - 20.0 mm | 0.787 in Celková šířka - 20.0 mm | 0.787 in Celková výška - 10.0 mm | 0.394 in Materiál - Plast

496986

Cenové rozmezí
10,2091 Kč - 8,826 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Bílá
  • Materiál
    Plast
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    10.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková délka - 210.0 mm | 8.268 in Celková šířka - 75.0 mm | 2.953 in Celková výška - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - PVC

496888

Cenové rozmezí
30,1416 Kč - 26,0347 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    75.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Přírodní Provedení - samolepicí Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 3.2 mm | 0.126 in Celková výška - 3.2 mm | 0.126 in Materiál - Ocel

496867

Cenové rozmezí
1 205,9515 Kč - 1 063,8898 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Ocel
  • Třída materiálu
    Kov
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    kuličkový řetízek
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 47.0 mm | 1.85 in Celková šířka - 30.0 mm | 1.181 in Celková výška - 30.0 mm | 1.181 in Materiál - Polypropylen

496856

Cenové rozmezí
4,603 Kč - 3,9379 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    Polypropylen
  • Třída materiálu
    Plast
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Swing Tag
Stojan na tištěné materiály Barva - Přírodní Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 210.0 mm | 8.268 in Celková šířka - 105.0 mm | 4.134 in Celková výška - 105.0 mm | 4.134 in Materiál - PVC

496941

Cenové rozmezí
76,5102 Kč - 64,179 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    105.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Přírodní Provedení - samolepicí Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 2.4 mm | 0.094 in Celková výška - 2.4 mm | 0.094 in Materiál - Ocel

496866

Cenové rozmezí
1 000,7137 Kč - 866,1795 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    Ocel
  • Třída materiálu
    Kov
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    kuličkový řetízek
Stojan na tištěné materiály Barva - Přírodní Provedení - samolepicí Celková délka - 296.0 mm | 11.654 in Celková šířka - 75.0 mm | 2.953 in Celková výška - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - PVC

496881

Cenové rozmezí
39,2316 Kč - 33,9001 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    75.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková délka - 1000.0 mm | 39.37 in Celková šířka - 27.0 mm | 1.063 in Celková výška - 27.0 mm | 1.063 in Materiál - PVC

496879

Cenové rozmezí
66,0688 Kč - 56,8204 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Celková výška
    27.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková délka - 210.0 mm | 8.268 in Celková šířka - 47.0 mm | 1.85 in Celková výška - 75.0 mm | 2.953 in Materiál - PVC

497238

Cenové rozmezí
26,3092 Kč - 22,7725 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PVC
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    kuličkový řetízek
  • Celková výška
    75.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková délka - 70.0 mm | 2.756 in Celková šířka - 2.4 mm | 0.094 in Materiál - Ocel

496988

Cenové rozmezí
1,3196 Kč - 1,1085 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    Ocel
  • Třída materiálu
    Kov
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Connector
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - bez samolepicí základny Celková délka - 39.4 mm | 1.551 in Celková šířka - 11.5 mm | 0.453 in Celková výška - 11.5 mm | 0.453 in Materiál - polystyren

496842

Cenové rozmezí
18,0286 Kč - 9,2166 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    polystyren
  • Provedení
    bez samolepicí základny
  • Typ
    Display Holder
  • Celková výška
    11.5 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková šířka - 50.0 mm | 1.969 in Celková výška - 50.0 mm | 1.969 in Materiál - PET

496922

Cenové rozmezí
2 173,7681 Kč - 2 173,7681 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PET
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Samolepicí závěsný štítek
  • Celková výška
    50.0 mm
Stojan na tištěné materiály Barva - Čiré Provedení - samolepicí Celková šířka - 40.0 mm | 1.575 in Celková výška - 34.0 mm | 1.339 in Materiál - PET

496926

Cenové rozmezí
3,864 Kč - 3,3572 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Čiré
  • Materiál
    PET
  • Provedení
    samolepicí
  • Typ
    Adhesive Hanging Tab
  • Celková výška
    34.0 mm

Často koupeno

Cenovkové lišty
Cenovkové lišty
Cenovkové lišty
Držáky wobblerů - průhledné
Držáky wobblerů - průhledné
Držáky wobblerů - průhledné
ohebné regálové poutače
ohebné regálové poutače
ohebné regálové poutače
Úchyty cedulek na hranu regálu
Úchyty cedulek na hranu regálu
Úchyty cedulek na hranu regálu
Držáky na tištěné materiály
Držáky na tištěné materiály
Držáky na tištěné materiály
Kapsy na dokumenty
Kapsy na dokumenty
Kapsy na dokumenty
Stojánky na prospekty se čtyřmi přihrádkami
Stojánky na prospekty se čtyřmi přihrádkami
Stojánky na prospekty se čtyřmi přihrádkami
Stojánky na prospekty s jednou přihrádkou
Stojánky na prospekty s jednou přihrádkou
Stojánky na prospekty s jednou přihrádkou
Držáky wobblerů s pružinou
Držáky wobblerů s pružinou
Držáky wobblerů s pružinou
Závěsné proužky
Závěsné proužky
Závěsné proužky

Často koupeno

Kovové bindry a knihařské šrouby
Kovové bindry a knihařské šrouby
Kovové bindry a knihařské šrouby
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem - plastové
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem - plastové
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem - plastové
Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou
Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou
Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou
Stavěcí šrouby s drážkou - plastové
Stavěcí šrouby s drážkou - plastové
Stavěcí šrouby s drážkou - plastové
Šrouby s šestihrannou hlavou - plastové
Šrouby s šestihrannou hlavou - plastové
Šrouby s šestihrannou hlavou - plastové
Šrouby s válcovou hlavou
Šrouby s válcovou hlavou
Šrouby s válcovou hlavou
Šrouby se zapuštěnou hlavou s drážkou
Šrouby se zapuštěnou hlavou s drážkou
Šrouby se zapuštěnou hlavou s drážkou
Šrouby s hřibovitou hlavou - plastové
Šrouby s hřibovitou hlavou - plastové
Šrouby s hřibovitou hlavou - plastové
Šouby s rýhovanou hlavou - plastové
Šouby s rýhovanou hlavou - plastové
Šouby s rýhovanou hlavou - plastové
Šrouby se zapuštěnou hlavou
Šrouby se zapuštěnou hlavou
Šrouby se zapuštěnou hlavou