Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Panel Thickness B Range | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3627 Kč - 8,9663 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
7,293 Kč - 8,9663 Kč | 600 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||||||
7,279 Kč - 8,9663 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||||||
7,279 Kč - 8,9663 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku