Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
146,4316 Kč - 147,1707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
142,86 Kč - 143,5811 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
173,3748 Kč - 176,0957 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
177,7091 Kč - 180,498 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
179,3406 Kč - 181,9204 Kč | 13 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
179,3406 Kč - 181,9204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
171,1552 Kč - 173,7907 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.476 in
37.5 mm
|
M8
|
černá
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
287,056 Kč - 334,9615 Kč | 5 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||
52,1665 Kč - 60,9516 Kč | 23 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
oranžová
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||
36,5486 Kč - 42,8934 Kč | 340 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
černá; červená
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
103,8449 Kč - 235,1859 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
černá; červená
|
4.094 in
104.0 mm
|
||||||
358,8056 Kč - 401,9596 Kč | 8 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
M10
|
černá
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
154,6867 Kč - 155,4537 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku