Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,1348 Kč - 70,0015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
59,1527 Kč - 133,2975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
58,8459 Kč - 153,9817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
45,1524 Kč - 52,6824 Kč | 5 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
116,4368 Kč - 226,7591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
62,3042 Kč - 75,2726 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
58,9853 Kč - 133,2975 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
10260425 | 58,0929 Kč - 135,5958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
45,1802 Kč - 140,1922 Kč | 3 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
52,6824 Kč - 62,2902 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
51,4693 Kč - 60,9376 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
47,9553 Kč - 57,4515 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
456,1665 Kč - 456,1665 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
478,504 Kč - 478,504 Kč | 1 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
669,9085 Kč - 669,9085 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
877,2622 Kč - 877,2622 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
|||||||
55,7224 Kč - 144,0226 Kč | 12 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
52,278 Kč - 61,8719 Kč | 14 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
119,5325 Kč - 489,5239 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
46,8117 Kč - 55,0391 Kč | 2 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku