Stavitelné páčky s otevřenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Výška základny | Celková výška | Rádius rukojeti | Průměr základny | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452,4871 Kč - 452,4871 Kč | 3 Skladem |
M12
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
|||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
90,1514 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
95,1854 Kč - 106,4247 Kč | 225 Skladem |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
106,6896 Kč - 119,421 Kč | 24 Skladem |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
90,1514 Kč - 100,5122 Kč | 182 Skladem |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
95,1854 Kč - 106,4247 Kč | 123 Skladem |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
106,6896 Kč - 119,421 Kč | 18 Skladem |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
10268414 | 452,4871 Kč - 452,4871 Kč | 37 Skladem |
M16
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | 722 Skladem |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
90,1514 Kč - 100,5122 Kč | 238 Skladem |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
95,1854 Kč - 106,4247 Kč | 4 Skladem |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
106,6896 Kč - 119,421 Kč | 4 Skladem |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
100,5122 Kč - 100,5122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
90,1514 Kč - 100,5122 Kč | 8 Skladem |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku