Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517,8067 Kč - 592,295 Kč | 31 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
764,1722 Kč - 874,1134 Kč | 18 Skladem |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
1 616,9384 Kč - 1 849,5811 Kč | 28 Skladem |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
1 529,5813 Kč - 1 743,6781 Kč | 4 Skladem |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
552,023 Kč - 631,4439 Kč | 6 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
942,816 Kč - 942,816 Kč | 19 Skladem |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
1 133,1874 Kč - 1 133,1874 Kč | 14 Skladem |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
1 773,843 Kč - 2 022,1702 Kč | 12 Skladem |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
687,964 Kč - 687,964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
914,7266 Kč - 1 046,3035 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
1 563,0687 Kč - 1 563,0687 Kč | 20 Skladem |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||
530,6723 Kč - 530,6723 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
605,493 Kč - 692,6196 Kč | 32 Skladem |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
1 378,5294 Kč - 1 576,8472 Kč | 8 Skladem |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
1 128,4214 Kč - 1 286,4122 Kč | 9 Skladem |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku