Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,3891 Kč - 123,3673 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
20,8888 Kč - 82,0497 Kč | 940 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
24,877 Kč - 97,7373 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
37,3992 Kč - 146,9754 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
polypropylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
11,8345 Kč - 14,6743 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyamid 6.6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
26,3691 Kč - 103,6357 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
19,5216 Kč - 24,2106 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid 6.6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
19,9128 Kč - 40,6021 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní /LDPE); polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10286791 | 15,3389 Kč - 15,3389 Kč | 2170 Skladem |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
41,457 Kč - 125,1801 Kč | 40 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
121,6242 Kč - 187,6795 Kč | 10 Skladem |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
30,1341 Kč - 117,399 Kč | 99 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
58,2742 Kč - 141,8996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
38,1104 Kč - 115,0982 Kč | 10 Skladem |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
49,6286 Kč - 149,8898 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
151,7863 Kč - 214,2996 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
33,4947 Kč - 101,2233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
70,3222 Kč - 143,8658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
polypropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
10286777 | 11,3648 Kč - 11,3648 Kč | 3552 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
36,3813 Kč - 109,9247 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku