Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,576 Kč - 1,576 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,9151 Kč - 1,9151 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6773 Kč - 1,6773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,8491 Kč - 1,8491 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,5454 Kč - 1,5454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,5585 Kč - 1,5585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6114 Kč - 1,6114 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6906 Kč - 1,6906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,7302 Kč - 1,7302 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6906 Kč - 1,6906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,149 Kč - 1,5338 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4-20
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,717 Kč - 1,717 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,7038 Kč - 1,7038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,7038 Kč - 1,7038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,783 Kč - 1,783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6642 Kč - 1,6642 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,7434 Kč - 1,7434 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-40
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,8094 Kč - 1,8094 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,8359 Kč - 1,8359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,783 Kč - 1,783 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku