Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191,6956 Kč - 208,3592 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
191,6956 Kč - 208,3592 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
221,1883 Kč - 240,4317 Kč | 3 Skladem |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
239,8042 Kč - 260,6374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
250,681 Kč - 272,4066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
264,6395 Kč - 287,634 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
275,5023 Kč - 299,4171 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
379,4867 Kč - 412,4934 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,576 Kč - 1,576 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,9151 Kč - 1,9151 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6773 Kč - 1,6773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,8491 Kč - 1,8491 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,5454 Kč - 1,5454 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,5585 Kč - 1,5585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6114 Kč - 1,6114 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6906 Kč - 1,6906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,7302 Kč - 1,7302 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,6906 Kč - 1,6906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,149 Kč - 1,5338 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/4-20
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
1,5982 Kč - 1,5982 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#4-48
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku