Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0055 Kč - 3,3304 Kč | 9300 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
5,2257 Kč - 5,8079 Kč | 700 Skladem |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
3,5741 Kč - 3,872 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
65,3227 Kč - 65,3227 Kč | 1800 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
10,9931 Kč - 12,198 Kč | 3800 Skladem |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
99,5071 Kč - 99,5071 Kč | 3500 Skladem |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
12,7261 Kč - 14,1611 Kč | 9000 Skladem |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
52,7455 Kč - 55,5209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,356 Kč - 0,3966 Kč | 3400 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,2518 Kč - 0,2801 Kč | 10000 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 32900 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
9,7577 Kč - 137,6678 Kč | 200 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
13,1051 Kč - 14,5402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
23,7869 Kč - 26,4134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
10,7088 Kč - 11,9002 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
20,2264 Kč - 22,4872 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,601 Kč - 0,6688 Kč | 5500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
10244920 | 1,0506 Kč - 1,1697 Kč | 12200 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||
2,0714 Kč - 2,3015 Kč | 2100 Skladem |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku