Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0073 Kč - 4,4541 Kč | 800 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
2,3962 Kč - 2,6671 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
4,4811 Kč - 4,8467 Kč | 106000 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||||||
9,3956 Kč - 10,438 Kč | 3500 Skladem |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
12,7261 Kč - 14,1611 Kč | 2400 Skladem |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
52,7455 Kč - 55,5209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
10,9931 Kč - 12,198 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||||||
0,2842 Kč - 0,3154 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,5022 Kč - 0,5564 Kč | 57500 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,2355 Kč - 0,2572 Kč | 221200 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,5753 Kč - 0,6403 Kč | 79800 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
8,326 Kč - 9,2467 Kč | 50 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
16,6657 Kč - 18,5069 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
29,3376 Kč - 32,5868 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
15,4744 Kč - 17,1937 Kč | 700 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
33,3044 Kč - 37,0139 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||||||
0,8786 Kč - 0,953 Kč | 24200 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
1,8141 Kč - 2,0172 Kč | 3000 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
0,9409 Kč - 1,0465 Kč | 9800 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku