Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC – chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota -40C až +135C. TPE – ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností. EPDM – teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách -40C až +125C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Maximum Compatible Cable Diameter | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,707 Kč - 50,707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||||||
51,8015 Kč - 51,8015 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||||||
48,883 Kč - 48,883 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||||||
48,883 Kč - 48,883 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||||||
48,5182 Kč - 48,5182 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
||||||
47,0591 Kč - 47,0591 Kč | 700 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||||||
10313664 | 47,4238 Kč - 47,4238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku