Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Tloušťka panelu | Vnitřní průměr | Průměr otvoru | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15059 | 1,4168 Kč - 2,9496 Kč | 8438 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||||
15104 | 18,8785 Kč - 39,645 Kč | Ve výrobě |
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||||
15079 | 2,8212 Kč - 5,8719 Kč | 42379 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||||
40045 | 3,9149 Kč - 10,1051 Kč | 20242 Skladem |
PVC
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||||
HG-16-V0 | 34,3766 Kč - 67,8682 Kč | Ve výrobě |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
||||
40047 | 16,9646 Kč - 44,3123 Kč | 3207 Skladem |
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||||
15084 | 3,3059 Kč - 4,3219 Kč | 23251 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||||
498035 | 1,5783 Kč - 3,7825 Kč | 10594 Skladem |
PVC
|
0.079 in
2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||||
042100069928 | 2,6223 Kč - 6,8277 Kč | 14525 Skladem |
TPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
042060069907 | 2,0009 Kč - 5,2778 Kč | 443 Skladem |
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||||
15090 | 3,9024 Kč - 8,0568 Kč | 7224 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||
15069 | 2,063 Kč - 4,3083 Kč | 14651 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||
498039 | 1,3919 Kč - 3,3319 Kč | 352 Skladem |
PVC
|
0.079 in
2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||||
042250069928 | 25,0678 Kč - 67,5951 Kč | 1855 Skladem |
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||||
042100069907 | 3,2686 Kč - 8,603 Kč | 19937 Skladem |
PVC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
498040 | 1,4541 Kč - 3,4275 Kč | 4818 Skladem |
PVC
|
0.079 in
2 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
||||
15074 | 2,2619 Kč - 4,7111 Kč | 9036 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||||
042200069907 | 24,5707 Kč - 70,3262 Kč | Ve výrobě |
PVC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||||
15058 | 1,3422 Kč - 2,7993 Kč | 6698 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||
15102 | 10,6261 Kč - 22,0537 Kč | 6503 Skladem |
TPE
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku