Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,5813 Kč - 83,5813 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
108,3995 Kč - 108,3995 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
112,8639 Kč - 112,8639 Kč | 8 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
150,4148 Kč - 150,4148 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
80,6551 Kč - 80,6551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
93,646 Kč - 93,646 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
112,428 Kč - 112,428 Kč | 23 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
145,9372 Kč - 145,9372 Kč | 21 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
89,2311 Kč - 89,2311 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||||
110,4686 Kč - 256,6361 Kč | 61 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
196,381 Kč - 455,0504 Kč | 4 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
457,1439 Kč - 457,1439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
126,2398 Kč - 293,4079 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Plastové s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
218,7898 Kč - 507,9098 Kč | 1 Skladem |
Plastové s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
246,5175 Kč - 246,5175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
311,5546 Kč - 311,5546 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
137,2197 Kč - 137,2197 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Plastové s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
243,6117 Kč - 243,6117 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
162,4738 Kč - 162,4738 Kč | 8 Skladem |
Plastové s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
178,5746 Kč - 178,5746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku