standardní kabelové stahovací pásky – odolné

Ve výrobě

Tyto pevné vázací pásky jsou vhodné pro velkou zátěž. Mají maximální pevnost v tahu je 350 liber. Spona má ocelové zuby, které pásku trvale zachytí. Spona je na jednom konci pásky již připevněna. K dispozici je také montážní nástroj (WIT-HD-6). Pásky jsou vyráběny ze dvou různých materiálů. Materiál pásky je velmi pevný, lehký a relativně levný. Páska z acetalu má výbornou odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům, vynikající rozměrovou stálost a pevnost při nízkých teplotách.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální průměr kabelového svazku Celková šířka
HDSB1-350-L
90,4144 Kč - 90,4144 Kč Ve výrobě
838.2 mm
246.4 mm
12.7 mm
HDSB2-350-R
Ve výrobě
381 mm
101.6 mm
12.7 mm
HDSB1-350-XL
Ve výrobě
1270 mm
383.5 mm
12.7 mm
HDSB2-350-L
Ve výrobě
838.2 mm
246.4 mm
12.7 mm
HDSB1-350-R
40,8575 Kč - 58,4779 Kč Ve výrobě
381 mm
101.6 mm
12.7 mm
HDSB2-350-XL
Ve výrobě
1270 mm
383.5 mm
12.7 mm
Standardní vázací pásky - 838.2 mm | 33.000 in

HDSB1-350-L

Cenové rozmezí
90,4144 Kč - 90,4144 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrchová úprava
    Nepotaženo
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Non-Releasable
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    Nerezavějící ocel
Standardní vázací pásky - 381 mm | 15.000 in

HDSB2-350-R


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrchová úprava
    Nepotaženo
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Non-Releasable
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální prvky
    odolnost vůči UV záření
Standardní vázací pásky - 1270 mm | 50.000 in

HDSB1-350-XL


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrchová úprava
    Nepotaženo
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Non-Releasable
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    Nerezavějící ocel
Standardní vázací pásky - 838.2 mm | 33.000 in

HDSB2-350-L


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrchová úprava
    Nepotaženo
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Non-Releasable
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální prvky
    odolnost vůči UV záření
Standardní vázací pásky - 381 mm | 15.000 in

HDSB1-350-R

Cenové rozmezí
58,4779 Kč - 40,8575 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrchová úprava
    Nepotaženo
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Non-Releasable
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Materiál zubu
    Nerezavějící ocel
Standardní vázací pásky - 1270 mm | 50.000 in

HDSB2-350-XL


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Povrchová úprava
    Nepotaženo
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Non-Releasable
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální prvky
    odolnost vůči UV záření

Často koupeno

Kabelové stahovací pásky Elematic 2 Lock
Kabelové stahovací pásky Elematic 2 Lock
Kabelové stahovací pásky Elematic 2 Lock
Samolepicí kabelové příchytky se suchým zipem
Samolepicí kabelové příchytky se suchým zipem
Samolepicí kabelové příchytky se suchým zipem
Stahovací pásky zjistitelné detektorem kovů
Stahovací pásky zjistitelné detektorem kovů
Stahovací pásky zjistitelné detektorem kovů
Štítky pro označení pásky
Štítky pro označení pásky
Štítky pro označení pásky
Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
Stahovací pásky s dvojitou smyčkou
Kuličkové stahovací pásky s úchytem
Kuličkové stahovací pásky s úchytem
Kuličkové stahovací pásky s úchytem
Kleště na stahovací pásky
Kleště na stahovací pásky
Kleště na stahovací pásky
Stahovací řemínky na kabely
Stahovací řemínky na kabely
Stahovací řemínky na kabely
Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem
Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem
Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem
Kabelová rychlosvorka Kwik Wrap se suchým zipem
Kabelová rychlosvorka Kwik Wrap se suchým zipem
Kabelová rychlosvorka Kwik Wrap se suchým zipem

Často koupeno

Zatlačovací držák vázacích pásek
Zatlačovací držák vázacích pásek
Zatlačovací držák vázacích pásek
Šroubovací úchyty pásků
Šroubovací úchyty pásků
Šroubovací úchyty pásků
Samolepicí držák vázacích pásek
Samolepicí držák vázacích pásek
Samolepicí držák vázacích pásek
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Ploché podložky - plastové
Hranová příchytka pro vázací pásky
Hranová příchytka pro vázací pásky
Hranová příchytka pro vázací pásky