Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2926 Kč - 8,2551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||||||||
12,1779 Kč - 24,554 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
17,2763 Kč - 34,8167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
15.157 in
385.0 mm
|
||||||||
43,3492 Kč - 48,5929 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
14.961 in
380.0 mm
|
||||||||
6,1285 Kč - 11,7817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
2,219 Kč - 4,2529 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
14,3837 Kč - 29,0051 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||||||||
20,4198 Kč - 39,2547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||||||||
6,2052 Kč - 6,2052 Kč | 600 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||||
17,5282 Kč - 17,5282 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||||||||
34,0246 Kč - 34,0246 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||||||||
6,585 Kč - 6,585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||||
15,5621 Kč - 15,5621 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||||||||
5,4802 Kč - 5,4802 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||||||||
17,7932 Kč - 17,7932 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||||||||
6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||||
15,325 Kč - 15,325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||||||||
7,3173 Kč - 14,7403 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||||||||
8,9105 Kč - 8,9105 Kč | 100 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||||
40,4391 Kč - 40,4391 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku