Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Celková délka | Barva | Celková šířka | With Screw Hole? | With Buckle? | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,0386 Kč - 23,3808 Kč | 30753 Skladem |
polyamid
|
4.921 in
125.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
Ne
|
||||
85,1134 Kč - 85,1134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
PE;PP
|
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Ano
|
||||
23,6651 Kč - 26,305 Kč | 13308 Skladem |
polyamid
|
5.315 in
135.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
Ne
|
||||
48,764 Kč - 48,764 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
12.992 in
330.0 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
Yes
|
Ne
|
||||
47,5746 Kč - 47,5746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
12.992 in
330.0 mm
|
oranžová
|
1.5 in
38.1 mm
|
Yes
|
Ne
|
||||
242,1664 Kč - 242,1664 Kč | 18 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
15 in
381.0 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
60,9886 Kč - 60,9886 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
15 in
381.0 mm
|
oranžová
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
441,0797 Kč - 441,0797 Kč | 13 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
18 in
457.2 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
89,4681 Kč - 89,4681 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
18 in
457.2 mm
|
oranžová
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
104,8629 Kč - 104,8629 Kč | 3 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
24 in
609.6 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
102,3052 Kč - 102,3052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
24 in
609.6 mm
|
oranžová
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
37,8747 Kč - 37,8747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
9.016 in
229.0 mm
|
černá
|
1.5 in
38.1 mm
|
Yes
|
Ne
|
||||
38,8216 Kč - 38,8216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
9.016 in
229.0 mm
|
oranžová
|
1.5 in
38.1 mm
|
Yes
|
Ne
|
||||
87,5493 Kč - 87,5493 Kč | 1003 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6 in
152.4 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
24,64 Kč - 24,64 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
6 in
152.4 mm
|
oranžová
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
Ne
|
||||
111,6455 Kč - 111,6455 Kč | 4 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
11 in
279.4 mm
|
černá
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Ne
|
||||
31,0823 Kč - 31,0823 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
11 in
279.4 mm
|
oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Ne
|
||||
33,7318 Kč - 33,7318 Kč | 6790 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
12.008 in
305.0 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yes
|
Ne
|
||||
32,909 Kč - 32,909 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
12.008 in
305.0 mm
|
oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yes
|
Ne
|
||||
36,3673 Kč - 36,3673 Kč | 32 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
12.992 in
330.0 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
Yes
|
Ne
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku