Stahovací pásky s dvojitým blokovacím systémem jsou navrženy tak, aby kolem kabelového svazku vytvořily kruhový tvar. Konec pásky vstupuje do hlavy rovnoběžně se začátkem pásky, takže nedochází k vytvoření kapkovitého tvaru jakou u běžných vázacích pásek.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,743 Kč - 1,9383 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||||||||
4,6575 Kč - 5,1734 Kč | 700 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||||||||
10266885 | 1,4502 Kč - 1,6175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|||||||
23,5339 Kč - 23,5339 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||||||||
98,3926 Kč - 98,3926 Kč | 200 Skladem |
9.055 in
230.0 mm
|
29.921 in
760.0 mm
|
||||||||
2,3147 Kč - 2,5936 Kč | 3700 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
9.252 in
235.0 mm
|
||||||||
8,96 Kč - 11,6188 Kč | 400 Skladem |
6.299 in
160.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
||||||||
2,9144 Kč - 3,2351 Kč | 16000 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
||||||||
65,0596 Kč - 65,0596 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku