Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 310,9033 Kč - 20 365,7341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
| 25 409,0141 Kč - 29 892,8639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 22 161,0083 Kč - 26 071,8477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
| 6 286,8433 Kč - 7 396,2296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
| 5 384,6997 Kč - 6 334,9592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
| 11 280,1648 Kč - 13 270,7376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
23.094
|
||
| 17 989,6773 Kč - 21 164,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
| 8 794,6966 Kč - 10 346,6941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 6 784,6109 Kč - 7 981,9489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
32.547
|
||
| 1 927,2849 Kč - 2 267,3097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
15.640
|
||
| 13 740,6002 Kč - 16 165,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
28.547
|
||
| 8 466,6225 Kč - 9 960,7588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
36.020
|
||
| 4 316,2324 Kč - 5 077,9877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.094
|
||
| 4 989,4703 Kč - 5 869,9268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
26.547
|
||
| 4 764,8972 Kč - 5 605,8548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
21.094
|
||
| 1 914,7685 Kč - 2 393,5328 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8739.0
|
||
| 3 587,8742 Kč - 4 220,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 6 411,7666 Kč - 7 543,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.640
|
||
| 2 639,9976 Kč - 3 105,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.640
|
||
| 1 661,7928 Kč - 1 955,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.191