Šrouby se čtvercovou hlavou lze použít tam, kde se kvůli tvaru nebo prostorovému omezení nehodí šrouby s kulatou hlavou
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9702 Kč - 2,9702 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
2,9144 Kč - 2,9144 Kč | 650 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 2000 Skladem |
0.049 in
1.25 mm
|
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
4,6017 Kč - 4,6017 Kč | 1125 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku