10326343
050107000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 73,4319 Kč |
250 - 999 | 35,9351 Kč |
1000 + | 28,9907 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.787 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Thread Length | 70.0 mm |
Thread Length | 2.756 in |
Thread Size | M10 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Binder Head |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku