Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
10,5559 Kč - 10,5559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
60.0 mm
Hlava s drážkou
8,3249 Kč - 8,3249 Kč 3000 Skladem
M16
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,765 Kč - 3,765 Kč 25900 Skladem
M4
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,4025 Kč - 3,4025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 18400 Skladem
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 700 Skladem
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,0556 Kč - 1,0556 Kč 30340 Skladem
M2
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,1894 Kč - 1,1894 Kč 8000 Skladem
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,6454 Kč - 1,6454 Kč 23469 Skladem
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,9243 Kč - 1,9243 Kč 26000 Skladem
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,747 Kč - 2,747 Kč 16000 Skladem
M3
4.0 mm
Hlava s drážkou
1,2368 Kč - 1,2368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
20.0 mm
Hlava s drážkou
6,9861 Kč - 6,9861 Kč 4400 Skladem
M4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,1824 Kč - 1,1824 Kč 8000 Skladem
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,4642 Kč - 1,4642 Kč 15500 Skladem
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 3,5837 Kč 19200 Skladem
M3
8.0 mm
Hlava s drážkou
5,4244 Kč - 5,4244 Kč 24580 Skladem
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,4362 Kč - 1,4362 Kč 10700 Skladem
M3
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,9801 Kč - 1,9801 Kč 360 Skladem
M3
25.0 mm
Hlava s drážkou
2,3984 Kč - 2,496 Kč 25000 Skladem
M3
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10039649

Cenové rozmezí
10,5559 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M16 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10039762

Cenové rozmezí
8,3249 Kč - 8,3249 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10038673

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
25900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm polypropylen přírodní

10038734

Cenové rozmezí
3,4025 Kč - 3,4025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10038345

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
18400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid černá

10038437

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M2 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038314

Cenové rozmezí
1,0556 Kč - 1,0556 Kč

Skladové zásoby
30340 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038352

Cenové rozmezí
1,1894 Kč - 1,1894 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm polypropylen přírodní

10038390

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
23469 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038420

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038321

Cenové rozmezí
2,747 Kč - 2,747 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038468

Cenové rozmezí
1,2368 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF přírodní

10038550

Cenové rozmezí
6,9861 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038338

Cenové rozmezí
1,1824 Kč - 1,1824 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4x0.7 mm 10.0 mm polypropylen přírodní

10038598

Cenové rozmezí
1,4642 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm polyamid černá

10038369

Cenové rozmezí
3,5837 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
19200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF přírodní

10038406

Cenové rozmezí
5,4244 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
24580 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3x0.5 mm 16.0 mm polypropylen přírodní

10038444

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
10700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038505

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,9801 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10038376

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní