Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,4512 Kč - 3,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
60.0 mm
Hlava s drážkou
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,8336 Kč - 4,7327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,2116 Kč - 1,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
40.0 mm
Hlava s drážkou
2,2485 Kč - 2,7759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,6507 Kč - 2,0378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,9072 Kč - 4,8236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
75.0 mm
Hlava s drážkou
4,669 Kč - 5,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,9811 Kč - 1,2111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
6.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399774

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399132

Cenové rozmezí
3,0262 Kč - 2,4512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397923

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397954

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M10 x 1.5 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10400067

Cenové rozmezí
4,7327 Kč - 3,8336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.6 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399125

Cenové rozmezí
1,4958 Kč - 1,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399101

Cenové rozmezí
2,7759 Kč - 2,2485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399781

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399118

Cenové rozmezí
2,0378 Kč - 1,6507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397541

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 75.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399149

Cenové rozmezí
4,8236 Kč - 3,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399798

Cenové rozmezí
5,7641 Kč - 4,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396582

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396773

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396957

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398487

Cenové rozmezí
1,2111 Kč - 0,9811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396735

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396933

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396926

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397916

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní