Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,4512 Kč - 3,0262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8807 Kč - 1,0874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,8336 Kč - 4,7327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2116 Kč - 1,4958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,2485 Kč - 2,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,6507 Kč - 2,0378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,9072 Kč - 4,8236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.953 in
75.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9811 Kč - 1,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou