Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,064 Kč - 16,064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 15,6597 Kč - 15,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 33,6481 Kč - 73,8363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 50,4513 Kč - 122,8514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 96,5659 Kč - 149,0392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,6378 Kč - 13,6378 Kč | 2425 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 16,6777 Kč - 16,6777 Kč | 1750 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 51,8457 Kč - 126,2398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 128,6662 Kč - 181,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 5,4662 Kč - 5,4662 Kč | 5818 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 12,2014 Kč - 12,2014 Kč | 73 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 15,0601 Kč - 15,0601 Kč | 195 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 7,0001 Kč - 7,0001 Kč | 14685 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 3,8347 Kč - 3,8347 Kč | 23040 Skladem |
M8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 12,7034 Kč - 12,7034 Kč | 3000 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 8,771 Kč - 8,771 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,9027 Kč - 13,9027 Kč | 3750 Skladem |
M12
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 13,0939 Kč - 13,0939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 96,5659 Kč - 149,0392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 54,6486 Kč - 93,4562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive