Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 17,5561 Kč - 18,2673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 20,847 Kč - 21,7255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 27,3452 Kč - 34,7915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 38,3475 Kč - 48,7919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 53,2402 Kč - 67,7704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 48,1923 Kč - 50,2003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 64,6608 Kč - 67,0732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 93,9722 Kč - 97,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 110,4408 Kč - 114,8611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 15,8968 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 35,182 Kč - 44,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 46,6584 Kč - 59,3758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 44,985 Kč - 46,9931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 98,7971 Kč - 103,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 40,1462 Kč - 51,0788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 58,1487 Kč - 73,9897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 49,3915 Kč - 51,3995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 66,6688 Kč - 69,4716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 98,7971 Kč - 103,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi