Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Torx – plastové

Skladem

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Koupit
42,3495 Kč - 57,7303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
10.0 mm
39,3793 Kč - 53,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
8.0 mm
39,3793 Kč - 53,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
6.0 mm
64,605 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
16.0 mm
86,8883 Kč - 118,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
20.0 mm
58,6786 Kč - 79,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.0 mm
86,8883 Kč - 118,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
20.0 mm
97,2632 Kč - 132,6683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
10.0 mm
57,1866 Kč - 78,0057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
6.0 mm
82,44 Kč - 112,3651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
16.0 mm
97,2632 Kč - 132,6683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
8.0 mm
171,5039 Kč - 233,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
25.0 mm
128,4431 Kč - 175,1295 Kč 10 Skladem
0.8 mm
M5
16.0 mm
204,1619 Kč - 241,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
10.0 mm
61,6348 Kč - 84,0716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
10.0 mm
119,5325 Kč - 163,0117 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
25.0 mm
150,7125 Kč - 205,5285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
20.0 mm
69,0533 Kč - 94,1675 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
12.0 mm
97,2632 Kč - 132,6683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
6.0 mm
352,5876 Kč - 416,7186 Kč 10 Skladem
1.0 mm
M6
30.0 mm
  • z/ze 3
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Cenové rozmezí
57,7303 Kč - 42,3495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Cenové rozmezí
53,6725 Kč - 39,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Cenové rozmezí
53,6725 Kč - 39,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Cenové rozmezí
118,4589 Kč - 86,8883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Cenové rozmezí
79,9998 Kč - 58,6786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Cenové rozmezí
118,4589 Kč - 86,8883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Cenové rozmezí
132,6683 Kč - 97,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Cenové rozmezí
78,0057 Kč - 57,1866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Cenové rozmezí
112,3651 Kč - 82,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 8.0 mm PEEK

10358979

Cenové rozmezí
132,6683 Kč - 97,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Cenové rozmezí
233,822 Kč - 171,5039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 16.0 mm PEEK

10359006

Cenové rozmezí
175,1295 Kč - 128,4431 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044

Cenové rozmezí
241,2823 Kč - 204,1619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Cenové rozmezí
84,0716 Kč - 61,6348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 25.0 mm PEEK

10358955

Cenové rozmezí
163,0117 Kč - 119,5325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 20.0 mm PEEK

10359013

Cenové rozmezí
205,5285 Kč - 150,7125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 12.0 mm PEEK

10358924

Cenové rozmezí
94,1675 Kč - 69,0533 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962

Cenové rozmezí
132,6683 Kč - 97,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 30.0 mm PEEK

10359099

Cenové rozmezí
416,7186 Kč - 352,5876 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm