Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Válcová hlava s drážkou, která umožňuje bezpečné utahování pomocí standardního nářadí. Konstrukce s drážkou usnadňuje montáž i demontáž. Robustní tvar hlavy zvětšuje kontaktní plochu, zlepšuje rozložení zatížení a mechanickou spolehlivost v sestavených součástech.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0088

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 50
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
52,1776 Kč - 57,471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
30.0
47,1363 Kč - 51,9256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
25.0
25,4586 Kč - 27,9793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
33,0206 Kč - 36,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
10.0
24,1983 Kč - 26,719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
25,9628 Kč - 28,4834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
36,8016 Kč - 40,5826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
15.0
33,7768 Kč - 37,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
23,19 Kč - 25,4586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
72,3429 Kč - 79,6528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
15.0
38,5661 Kč - 42,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
32,2644 Kč - 35,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
10.0
111,4132 Kč - 122,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
35.0
121,4958 Kč - 133,595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
101,0785 Kč - 111,1611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
30.0
28,4834 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
33,7768 Kč - 37,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
12.0
30,752 Kč - 33,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
20.0
32,7686 Kč - 36,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
  • z/ze 3
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 30.0 10.0 béžová PEEK

20835378

Cenové rozmezí
57,471 Kč - 52,1776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 25.0 10.0 béžová PEEK

20835361

Cenové rozmezí
51,9256 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 10.0 7.0 béžová PEEK

20835200

Cenové rozmezí
27,9793 Kč - 25,4586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 10.0 10.0 béžová PEEK

20835323

Cenové rozmezí
36,2975 Kč - 33,0206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 10.0 5.5 béžová PEEK

20835125

Cenové rozmezí
26,719 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 12.0 5.5 béžová PEEK

20835132

Cenové rozmezí
28,4834 Kč - 25,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M5 15.0 8.5 béžová PEEK

20835286

Cenové rozmezí
40,5826 Kč - 36,8016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M2.5 20.0 4.5 béžová PEEK

20835088

Cenové rozmezí
37,0537 Kč - 33,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 6.0 7.0 béžová PEEK

20835187

Cenové rozmezí
25,4586 Kč - 23,19 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 15.0 13.0 béžová PEEK

20835415

Cenové rozmezí
79,6528 Kč - 72,3429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 30.0 5.5 béžová PEEK

20835170

Cenové rozmezí
42,3471 Kč - 38,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M5 10.0 8.5 béžová PEEK

20835262

Cenové rozmezí
35,5413 Kč - 32,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 35.0 13.0 béžová PEEK

20835453

Cenové rozmezí
122,5041 Kč - 111,4132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 40.0 13.0 béžová PEEK

20835460

Cenové rozmezí
133,595 Kč - 121,4958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M8 30.0 13.0 béžová PEEK

20835446

Cenové rozmezí
111,1611 Kč - 101,0785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M4 15.0 7.0 béžová PEEK

20835224

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 28,4834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M5 12.0 8.5 béžová PEEK

20835279

Cenové rozmezí
37,0537 Kč - 33,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M3 20.0 5.5 béžová PEEK

20835156

Cenové rozmezí
33,7768 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 8.0 10.0 béžová PEEK

20835316

Cenové rozmezí
36,0454 Kč - 32,7686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Šrouby s válcovou hlavou s drážkou M6 12.0 10.0 béžová PEEK

20835330

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0