Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 44
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max drážka Torx Drážka d1 l1 d3 ±0.05 Koupit
50,5887 Kč - 77,8287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
10.0
2.75
30,2491 Kč - 46,5367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
12.0
2.35
28,6845 Kč - 44,1298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
6.0
2.75
38,5935 Kč - 59,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
3.0
TX 10
Drážka Torx
M3
6.0
3.6
44,3305 Kč - 68,2004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
16.0
4.5
101,1774 Kč - 155,6579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
25.0
10.6
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
50.0
12.85
125,6898 Kč - 193,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
20.0
12.85
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
25.0
12.85
44,8517 Kč - 69,0031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
4.0
TX 20
Drážka Torx
M4
20.0
4.5
60,4979 Kč - 93,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
16.0
6.8
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
40.0
12.85
27,1197 Kč - 41,7226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
2.0
TX 6
Drážka Torx
M2
8.0
2.35
35,4641 Kč - 54,5604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
2.5
TX 8
Drážka Torx
M2.5
12.0
2.75
81,3592 Kč - 125,1681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
25.0
8.5
126,2634 Kč - 194,2512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
12.0
TX 55
Drážka Torx
M12
30.0
12.85
84,4883 Kč - 129,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
8.0
TX 45
Drážka Torx
M8
30.0
8.5
63,627 Kč - 97,8879 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
6.0
TX 30
Drážka Torx
M6
25.0
6.8
92,833 Kč - 142,8198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
16.0
10.6
105,3499 Kč - 162,0766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
10.0
TX 50
Drážka Torx
M10
30.0
10.6
  • z/ze 3
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227081

Cenové rozmezí
77,8287 Kč - 50,5887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227784

Cenové rozmezí
46,5367 Kč - 30,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227791

Cenové rozmezí
44,1298 Kč - 28,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227821

Cenové rozmezí
59,3746 Kč - 38,5935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227913

Cenové rozmezí
68,2004 Kč - 44,3305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228101

Cenové rozmezí
155,6579 Kč - 101,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228170

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228132

Cenové rozmezí
193,3686 Kč - 125,6898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228149

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227920

Cenové rozmezí
69,0031 Kč - 44,8517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227999

Cenové rozmezí
93,0737 Kč - 60,4979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228163

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227760

Cenové rozmezí
41,7226 Kč - 27,1197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227814

Cenové rozmezí
54,5604 Kč - 35,4641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228064

Cenové rozmezí
125,1681 Kč - 81,3592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228156

Cenové rozmezí
194,2512 Kč - 126,2634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228071

Cenové rozmezí
129,9822 Kč - 84,4883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228019

Cenové rozmezí
97,8879 Kč - 63,627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228088

Cenové rozmezí
142,8198 Kč - 92,833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Hlava válcová Šrouby s těsnicím kroužkem M10 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228118

Cenové rozmezí
162,0766 Kč - 105,3499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6