Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Drážka | d3 ±0.05 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,2098 Kč - 97,2459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
3.6
|
M6
|
30.0
|
Hlava s drážkou
|
6.8
|
||
| 35,4641 Kč - 54,5604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
Hlava s drážkou
|
2.75
|
||
| 49,0241 Kč - 75,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
Hlava s drážkou
|
5.6
|
||
| 41,7226 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
4.5
|
||
| 77,9171 Kč - 119,8725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
Hlava s drážkou
|
10.6
|
||
| 38,5935 Kč - 59,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
1.8
|
M3
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
3.6
|
||
| 50,5887 Kč - 77,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
Hlava s drážkou
|
5.6
|
||
| 39,6366 Kč - 60,9791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
1.8
|
M3
|
12.0
|
Hlava s drážkou
|
3.6
|
||
| 27,6411 Kč - 42,525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
Hlava s drážkou
|
2.35
|
||
| 76,0397 Kč - 116,9839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
6.0
|
M10
|
20.0
|
Hlava s drážkou
|
10.6
|
||
| 68,5295 Kč - 105,4301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Hlava s drážkou
|
8.5
|
||
| 42,7657 Kč - 65,7935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Hlava s drážkou
|
3.6
|
||
| 42,2443 Kč - 64,9911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
2.4
|
M4
|
8.0
|
Hlava s drážkou
|
4.5
|
||
| 47,4596 Kč - 73,0145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
2.4
|
M4
|
6.0
|
Hlava s drážkou
|
4.5
|
||
| 35,4641 Kč - 54,5604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
Hlava s drážkou
|
2.75
|
||
| 41,7226 Kč - 64,1887 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.1
|
M4
|
6.0
|
Křížová drážka
|
4.5
|
||
| 37,0287 Kč - 56,9676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
3.1
|
M4
|
10.0
|
Křížová drážka
|
4.5
|
||
| 31,2919 Kč - 48,1415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
8.0
|
Křížová drážka
|
2.75
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
4.6
|
M6
|
20.0
|
Křížová drážka
|
6.8
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
2.4
|
M3
|
12.0
|
Křížová drážka
|
3.6
|
|||