Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 max h1 max d1 l1 Drážka d3 ±0.05 Koupit
49,0241 Kč - 75,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
4.6
M6
25.0
Křížová drážka
6.8
118,388 Kč - 182,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
M3
8.0
Drážka Torx
3.6
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.3
M4
20.0
Drážka Torx
4.5
56,3257 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
4.6
M6
12.0
Křížová drážka
6.8
118,388 Kč - 182,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
M3
6.0
Drážka Torx
3.6
45,8951 Kč - 70,6076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.7
M5
16.0
Křížová drážka
5.6
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.3
M4
6.0
Drážka Torx
4.5
118,388 Kč - 182,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
2.4
M3
20.0
Drážka Torx
3.6
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.3
M4
16.0
Drážka Torx
4.5
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.3
M4
8.0
Drážka Torx
4.5
120,4742 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
4.6
M6
12.0
Drážka Torx
6.8
125,1681 Kč - 192,5664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
6.0
M8
16.0
Drážka Torx
8.5
120,4742 Kč - 185,3451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
4.6
M6
30.0
Drážka Torx
6.8
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
1.6
M5
20.0
Drážka Torx
5.6
112,1298 Kč - 172,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.7
M5
8.0
Drážka Torx
5.6
26,5983 Kč - 40,9202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
1.6
M2
3.0
Křížová drážka
2.35
40,5231 Kč - 62,3434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
3.1
M4
8.0
Křížová drážka
4.5
34,4213 Kč - 52,9556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7
2.1
M2.5
20.0
Křížová drážka
2.75
54,7609 Kč - 84,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
6.0
M8
20.0
Křížová drážka
8.5
59,9765 Kč - 92,2713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
6.0
M8
40.0
Křížová drážka
8.5
  • z/ze 7
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223861

Cenové rozmezí
75,4217 Kč - 49,0241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225469

Cenové rozmezí
182,1358 Kč - 118,388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225551

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223830

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 56,3257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225452

Cenové rozmezí
182,1358 Kč - 118,388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20223816

Cenové rozmezí
70,6076 Kč - 45,8951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225506

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M3 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225490

Cenové rozmezí
182,1358 Kč - 118,388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225544

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225513

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225612

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 120,4742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225674

Cenové rozmezí
192,5664 Kč - 125,1681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225650

Cenové rozmezí
185,3451 Kč - 120,4742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225605

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20225568

Cenové rozmezí
172,5075 Kč - 112,1298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2 3.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227708

Cenové rozmezí
40,9202 Kč - 26,5983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20227661

Cenové rozmezí
62,3434 Kč - 40,5231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228712

Cenové rozmezí
52,9556 Kč - 34,4213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228514

Cenové rozmezí
84,2479 Kč - 54,7609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
hlava půlkulatá Šrouby s těsnicím kroužkem M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20228880

Cenové rozmezí
92,2713 Kč - 59,9765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5