Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má nízkoprofilovou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0161A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | d2 a012 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 77,845 Kč - 111,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 77,845 Kč - 111,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 92,6725 Kč - 132,3894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 77,845 Kč - 111,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 60,0967 Kč - 85,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 60,6584 Kč - 86,6548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.5
|
3.7
|
10.0
|
||
| 88,1231 Kč - 125,8903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 77,845 Kč - 111,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 77,845 Kč - 111,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0
|
||
| 77,845 Kč - 111,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.5
|
6.0
|
16.0