Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,2998 Kč - 83,709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
|
přírodní
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 25,8252 Kč - 45,236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
|
přírodní
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6339 Kč - 2,0173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1278 Kč - 1,3925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,7994 Kč - 0,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,473 Kč - 3,0532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,966 Kč - 1,1925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 6,58 Kč - 8,1234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,0093 Kč - 2,4807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 2,2705 Kč - 2,8031 Kč | 498 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,1466 Kč - 1,4155 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,6195 Kč - 1,9994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 1,7137 Kč - 2,1156 Kč | 130 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,9543 Kč - 1,1781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive