Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
5,7311 Kč - 7,9344 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
50.0 mm
Drážka křížová
6,1774 Kč - 8,5619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
8,8687 Kč - 14,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
9,7612 Kč - 15,8688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
13,0381 Kč - 21,1817 Kč 300 Skladem
M8
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 84,2549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
6.0 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
3.5 mm
Drážka křížová
75,8282 Kč - 179,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
2.5 mm
Drážka křížová
81,785 Kč - 86,54 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá světlá
PEEK
4.0 mm
Drážka křížová
1,7288 Kč - 2,1342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8512 Kč - 1,051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8-32
přírodní
polyamid 6.6
11.1 mm
Hlava s drážkou
1,0284 Kč - 1,2696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
Hlava s drážkou
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,9035 Kč - 1,1154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
25.0 mm
Drážka křížová
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,2438 Kč - 1,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
1,1932 Kč - 1,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
30.0 mm
Drážka křížová
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
40.0 mm
Hlava s drážkou
0,9833 Kč - 1,2141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
35.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M5 50.0 mm polyamid přírodní

10375136

Cenové rozmezí
7,9344 Kč - 5,7311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 16.0 mm polyamid přírodní

10375174

Cenové rozmezí
8,5619 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 40.0 mm polyamid přírodní

10375211

Cenové rozmezí
14,4186 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M8 16.0 mm polyamid přírodní

10375259

Cenové rozmezí
15,8688 Kč - 9,7612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M8 40.0 mm polyamid přírodní

10375297

Cenové rozmezí
21,1817 Kč - 13,0381 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 6.0 mm PEEK hnědá světlá

10342343

Cenové rozmezí
84,2549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 3.5 mm PEEK hnědá světlá

10342329

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    3.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 2.5 mm PEEK hnědá světlá

10342305

Cenové rozmezí
179,9549 Kč - 75,8282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    2.5 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M1.6 4.0 mm PEEK hnědá světlá

10342336

Cenové rozmezí
86,54 Kč - 81,785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398791

Cenové rozmezí
2,1342 Kč - 1,7288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou #8-32 0.438 in polyamid 6.6 přírodní

10324301

Cenové rozmezí
1,051 Kč - 0,8512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.2 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    #8-32
  • Délka závitu
    11.1 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou #10-32 0.250 in polyamid 6.6 přírodní

10324523

Cenové rozmezí
1,2696 Kč - 1,0284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Délka závitu
    6.4 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398197

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398234

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398357

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398265

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397411

Cenové rozmezí
1,5355 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398364

Cenové rozmezí
1,473 Kč - 1,1932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398272

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397893

Cenové rozmezí
1,2141 Kč - 0,9833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Průměr roztečné kružnice
    0.6 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm